Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU

ETHERLINE PN FD CAT. 5 RJ45 PUR patchcords

Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU

für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C

Ethernet/IP
Profinet
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Schleppkettentauglich
Halogenfrei
RoHS Konform
14
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Kabeltyp ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Beständigkeiten Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Sind Sie sich sicher?