ETHERLINE PN Cat.5e YY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170933 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x2x |
---|---|
AWG Grösse | 22/1 |
Mantelfarbe | schwarz |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | C |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 7.70 |
Zolltarif | 8544.4900 |