ETHERLINE ROBUST PN FR Cat.5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170454 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x4x |
---|---|
AWG Grösse | 22/7 |
Mantelfarbe | schwarz |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | TPE |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | ECOLAB |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, EtherCAT |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 6.50 |
Zolltarif | 8544.4900 |