ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e
2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170937 |
---|
Spezifikationen
Installationsbereich |
|
---|---|
halogenfrei | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Beständigkeiten |
|
Abschirmung | SF/UTP |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 6.90 |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Installationsbereich |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4900 |