ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170888 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Aderzahl | 2x2x |
AWG Grösse | 22/19 |
Mantelfarbe | grün |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | torsion |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | UL/CSA |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, EtherCAT |
PROFINET Typ | C |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 6.50 |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Kabeltyp | ETHERLINE HEAT 6722 |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |