ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE

ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170906

Spezifikationen

Aderzahl 1x4x
AWG Grösse 22/7
Mantelfarbe schwarz
Kategorie (LAN) Cat. 5e
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität flexibel
FastConnect Nein
Material Aussenmantel Vernetztes Polyethylen, XLPE
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Säuren
  • Kraftstoffbeständig
Aussendurchmesser mm 6.50
Unterkategorie Kabel LAN / Ethernet Kabel
Kabeltyp ETHERLINE TRAIN
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?