FG16M16 flex 1x10 PE hf grau Cca

FG16M16 flex 1x10 PE hf grau Cca

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0108161100

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Aderzahl 1x
Mantelfarbe grau
Farbe grün/gelb
Aussendurchmesser mm 10.90
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp FG16M16 0,6/1kV
Material Aussenmantel Thermoplastische Mischung M16, halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -15°C...+90°C
Branche Gebäudeinstallation
Zertifizierung CPR
Beständigkeiten Flammwidrig
CPR Brandklasse Cca
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach EN 60228 Cl.5
Aderisolation Ethylpropylen-Kautschukmischung G16, halogenfrei
Füllung keine hygroskopische Substanz
Temperaturbereich -15°C...+90°C
Max. Kurzschlusstemperatur 250°C
Prüfspannung 4000V
Mindestbiegeradius Fest verlegt: 4 x Ø
Installationsbereich innen
Zolltarif 39172300

Downloads

Datenblatt (302.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?