FG16OM16 flex 5G35mm2 grau Cca

FG16OM16 flex 5G35mm2 grau Cca

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr 0104160514

Spezifikationen

Querschnitt mm² 35,00
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 29.50
Kabeltyp FG16OM16 0,6/1kV
Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach EN 60228 Cl.5
Aderisolation Ethylpropylen-Kautschukmischung G16, halogenfrei
Füllung keine hygroskopische Substanz
Material Aussenmantel Thermoplastische Mischung M16, halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Beständigkeiten Flammwidrig
Zertifizierung CPR
CPR Brandklasse Cca
Temperaturbereich -15°C...+90°C
Max. Kurzschlusstemperatur 250°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Mindestbiegeradius Fest verlegt: 4 x Ø
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Installationsbereich innen
Branche Gebäudeinstallation
Zolltarif 39172300

Downloads

Datenblatt (270.4 KB)

Download