H01N2-D 1X120
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 22.04.2025
Art-Nr | 2210706 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 120,00 |
---|---|
Aderzahl | 1x |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 21.10 |
Nennspannung | 100/100V |
Litzenaufbau | Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm |
Aderisolation | Litzenaufbau entspricht bis 95 mm² ungefähr Klasse 6 und ab 120 mm² ungefähr Klasse 5 nach VDE 0295 |
Besonderheiten | Trennschicht aus Kunststoffolie oder Papier |
Mantelisolation | Aussenmantel aus Polychloroprene (EM5), flammwidrig |
Mindestbiegeradius | 12 x Ø |
Temperaturbereich | -25°C...+85°C |
Nennspannung | Uo/U = 100/100V |
Prüfspannung | 1000 V |
Normierung | CENELEC HD 22.9 |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -25°C…+85°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | HAR |
Litzentyp | H01N2-D |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Litzen | Gummi Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |