H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 31.05.2025
Art-Nr | 4725042 |
---|
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
---|---|
Litzentyp | H05Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten | Flammwidrig |
CPR Brandklasse | Eca |