H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4725011K |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 2.30 |
Nennspannung | 300/500V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.1 - 2.6 |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | H05Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten | Flammwidrig |
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |