H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 WH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4725052K |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Farbe | weiss |
Aussendurchmesser mm | 2.50 |
Nennspannung | 300/500V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.2 - 2.8 |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | H05Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten | Flammwidrig |
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |