H07RN-F 1X120
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1600198 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 120,00 |
---|---|
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 450/750V |
Aderzahl | 1x |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 22.8 - 25.1 |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung |
|
Kabeltyp | H07RN-F |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | Gummikabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -25°C...+60°C |
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |