H07RN-F 1X240

H07RN-F 1X240

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1600177

Spezifikationen

Querschnitt mm² 240,00
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 450/750V
Aderzahl 1x
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 30.6 - 33.5
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 60
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
Kabeltyp H07RN-F
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -25°C...+60°C
CPR Brandklasse Eca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (168.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?