H07Z-K 1,5 BN 90°C HF Dca Spule 100m

H07Z-K 1,5 BN 90°C HF Dca Spule 100m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0104800703

Spezifikationen

Farbe braun
Querschnitt mm² 1,50
Nennspannung 450/750V
CPR Brandklasse Dca
Aussendurchmesser mm 3.10
EVA Ja
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Temperaturbereich -15°C...+90°C
Nennspannung H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V
Prüfspannung H05Z-K = 2500V
H07Z-K = 3500V
Normierung CENELEC HD 22.9
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -15°C...+90°C
Zertifizierung HAR
Beständigkeiten Flammwidrig
Litzentyp H05/07Z-K Spulen
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (82.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?