H07Z-K 2,5 GY 90°C HF Dca Spule 100m
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0104800806 |
---|
Spezifikationen
Farbe | grau |
---|---|
Querschnitt mm² | 2,50 |
Nennspannung | 450/750V |
CPR Brandklasse | Dca |
Aussendurchmesser mm | 3.80 |
EVA | Ja |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2 |
Temperaturbereich | -15°C...+90°C |
Nennspannung | H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V |
Prüfspannung |
H05Z-K = 2500V H07Z-K = 3500V |
Normierung | CENELEC HD 22.9 |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -15°C...+90°C |
Zertifizierung | HAR |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Litzentyp | H05/07Z-K Spulen |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |