H07Z-K 90°C 1X16 BK

H07Z-K 90°C 1X16 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4726016

Spezifikationen

Querschnitt mm² 16,00
Nennspannung 450/750V
Farbe schwarz
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 6.7 - 8.4
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp H07Z-K Karton
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
Beständigkeiten Flammwidrig
CPR Brandklasse Eca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt H07Z-K (482.6 KB)

Download

Fiche technique H07Z-K (484.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?