Halbl'Sicherung US 700VAC 250A A70QS

L217406E, AMP-TRAP Range 101

Halbl'Sicherung US 700VAC 250A A70QS

L217406E, AMP-TRAP Range 101

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr A70QS250-4

Spezifikationen

I-Nenn (A) 250.0
U-Nenn (VAC) 700VAC
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?