Fusible Protistor US 700VAC 250A A70QS

L217406E, AMP-TRAP Range 101

Fusible Protistor US 700VAC 250A A70QS

L217406E, AMP-TRAP Range 101

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article A70QS250-4

Spécifications

Intensité (A) 250.0
Tension (VAC) 700VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?