HALTECLIP SWL 48 GR VE=10

HALTECLIP SWL 48 GR VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406324806

Spezifikationen

Verpackungseinheit 10
Legende A 70.0
Legende B 70.0
Legende C 20
Legende H 39
Legende M 6
Schlauch Ø mm 48
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 7412.2000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?