HALTECLIP SWL 7 SW VE=100

HALTECLIP SWL 7 SW VE=100

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406320701

Spezifikationen

Verpackungseinheit 100
Legende A 22.0
Legende B 17.0
Legende C 20
Legende H 13
Legende M 4
Schlauch Ø mm 7
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 7412.2000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?