HALTESCHELLE BRM 17 ISOLIERT VE=50

HALTESCHELLE BRM 17 ISOLIERT VE=50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406321700

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Legende B 39.0
Legende C 16
Legende M 5
Schlauch Ø mm 17
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 7412.2000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?