IE-5-RJ45-20-H-2-26-7-RJ45
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171096 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | RJ45 gerade |
---|---|
Anschluss 2 | RJ45 gerade |
Länge | 20.00 |
Abschirmung | SF/UTP |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Mantelfarbe | wasserblau |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Kabeltyp | ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | SF/UTP |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Beständigkeiten |
|
Flexibilität | flexibel |
Zolltarif | 8544.4200 |