IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-A
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171909 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M12 Stecker gewinkelt |
---|---|
Anschluss 2 | M12 Stecker gewinkelt |
Länge m | 3 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Kodierung | M12: D-Standard |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Länge | 3.00 |
Kabeltyp | ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4200 |