IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-RJ45
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171165 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M12 Stecker gerade |
---|---|
Anschluss 2 | RJ45 gerade |
Länge m | 1 |
Material Aussenmantel | PVC |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | feste Verlegung |
halogenfrei | Nein |
Kodierung | M12: D-Standard |
Beständigkeiten | UV |
PROFINET Typ | A |
Länge | 1.00 |
Kabeltyp | ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | feste Verlegung |
halogenfrei | Nein |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4200 |