IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-M12D-S

IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-M12D-S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171003

Spezifikationen

Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 M12 Stecker gerade
Länge m 3
Material Aussenmantel PVC
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Kodierung M12: D-Standard
Beständigkeiten UV
PROFINET Typ A
Länge 3.00
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?