IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE

IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171285

Spezifikationen

PROFINET Typ C
Anschluss 1 RJ45 gerade
Anschluss 2 Freie Leitung
Länge 0.50
Abschirmung SF/UTP
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten Mechanisch
Kabeltyp ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?