INOX KABELBINDER 4,5X520MM AISI 316

INOX KABELBINDER 4,5X520MM AISI 316

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601110520

Spezifikationen

Abmessung mm 4,5 x 520
Verpackungseinheit 50
Temperaturbereich -80°C...+540°C
Normierung UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Edelstahl AISI 316
Neuheit Nein
Zolltarif 8310.0000

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?