J-Y(ST)Y...LG 100X2X0,6
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1591318 |
---|
Spezifikationen
Aderkennzeichnung | VDE 0815 |
---|---|
Aussendurchmesser mm | 23.00 |
Aderzahl | 100x2x |
Querschnitt mm² | 0,60 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 225V |
Kabeltyp | J-Y(ST)Y…LG |
Zolltarif | 8544.4900 |