J-Y(ST)Y...LG 6x2x0,6

J-Y(ST)Y...LG 6x2x0,6

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 1591305

Spezifikationen

Aderkennzeichnung VDE 0815
Aussendurchmesser mm 7.50
Flexibilität feste Verlegung
Abschirmung Aluverbundfolie
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 70
Bauform Kabel rund
Nennspannung 225V
Kabeltyp J-Y(ST)Y…LG
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download