KABELBINDER DETECT 140X3,5 BU

KABELBINDER DETECT 140X3,5 BU

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61723364

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+85°C
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Polyamid 6.6 mit Eisenoxyden, halogenrei, blau
Neuheit Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt detektierbarer Kabelbinder DT (59.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?