KABELBINDER DETECT 140X3,5 BU

KABELBINDER DETECT 140X3,5 BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61723364

Spécifications

Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 avec oxyde en acier, sans halogène, bleu
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique ligatures de câbles détectables DT (59.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?