KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSFELD IT4

KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSFELD IT4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601060500

Spezifikationen

Verpackungseinheit 100
Farbe natur
Abmessung mm 2,5 x 100
Bündel Ø mm max. 6 - 20
Min. Zugfestigkeit 80
Schreibfeld 8,0 x 25,4mm
Typ IT4
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld Ja
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Brandverhalten UL 94 V-2 halogenfrei
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (184.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?