ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Kabelbinder Beschriftungsfeld
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Material | Nylon 6.6 |
---|---|
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Brandverhalten | UL 94 V-2 halogenfrei |
Neuheit | Nein |