KABELBINDER NAT 4,6X203MM ST7 VE=1000

KABELBINDER NAT 4,6X203MM ST7 VE=1000

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr 0601122010

Spezifikationen

Farbe natur
Abmessung mm 4,6 x 203
Bündel Ø mm max. 3 - 50
Min. Zugfestigkeit 220
Verpackungseinheit 1000
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download