Kabelbinder Standard
Nylon UL-Listed



Standardausführung in 100% Nylon aus einem Stück gefertigt. Geeignet für die schnelle Montage mit oder ohne Werkzeug.

Die schwarzen Kabelbinder sind halogenfrei und UV-beständig nach UL 62275


UL listed for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
33

Spezifikationen

Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV<br/>CSA Listed ZMVV7

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?