en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Ligatures de câble standard
Kabelbinder Standard
Nylon UL-Listed
Exécution standard 100% nylon fabriquée en une pièce. Permet un montage rapide avec ou sans outil.
Les ligatures des câbles noires sont sans halogène et résistantes aux UV selon UL 62275
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
Ligatures de câble standard
Nylon UL-Listed
KABELBINDER NAT 2,5X96MM ST4 VE=1000 PCS
Nr- d'article 0601120600
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Ligatures de câble standard
Nylon UL-Listed
Ligature de câble nature 4,6x203mm ST7
Nr- d'article 0601122000
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Ligatures de câble standard
Nylon UL-Listed
KABELBINDER NAT 4,6X203MM ST7 VE=1000
Nr- d'article 0601122010
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Ligatures de câble standard
Nylon UL-Listed
KABELBINDER NAT 2,5X203MM ST8 VE=1000
Nr- d'article 0601122510
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Matériel | Nylon 6.6 |
---|---|
Plage de température | -20°C...+85°C |
Norme | UL Listed Cat. ZMVV<br/>CSA Listed ZMVV7 |