KABELBINDER SW 2,5X165MM WR5

KABELBINDER SW 2,5X165MM WR5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601121001

Spezifikationen

Farbe schwarz
UV Beständigkeit nach UL 62275
Abmessung mm 2,5 x 165
Bündel Ø mm max. 1 - 40
Min. Zugfestigkeit 80
Verpackungseinheit 100
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?