KABELBINDER RD 2,5X 98MM ST4

KABELBINDER RD 2,5X 98MM ST4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0601120504

Spezifikationen

Farbe blau, detektierbar
UV Beständigkeit nach UL 62275
Abmessung mm 2,5 x 98
Bündel Ø mm max. 1 - 21
Min. Zugfestigkeit 98
Verpackungseinheit 100
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download