KABELBINDER SW 3,6X142MM WR6

KABELBINDER SW 3,6X142MM WR6

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 11.06.2025
Art-Nr 0601122601

Spezifikationen

Farbe schwarz
UV Beständigkeit nach UL 62275
Abmessung mm 3,6 x 142
Bündel Ø mm max. 2 - 35
Min. Zugfestigkeit 130
Verpackungseinheit 100
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?