KABELBINDER SW 4,6X368MM WR14

KABELBINDER SW 4,6X368MM WR14

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr 0601123501

Spezifikationen

Farbe schwarz
UV Beständigkeit nach UL 62275
Abmessung mm 4,6 x 368
Bündel Ø mm max. 4 - 103
Min. Zugfestigkeit 220
Verpackungseinheit 100
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download