KABELBINDER SW 7,6X450MM WR18

KABELBINDER SW 7,6X450MM WR18

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601124001

Spezifikationen

Farbe schwarz
UV Beständigkeit nach UL 62275
Abmessung mm 7,6 x 450
Bündel Ø mm max. 35 - 130
Min. Zugfestigkeit 539
Verpackungseinheit 100
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?