KABELBINDER SW 7,6X750MM WR24

KABELBINDER SW 7,6X750MM WR24

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 11.06.2025
Art-Nr 0601124501

Spezifikationen

Farbe schwarz
UV Beständigkeit nach UL 62275
Abmessung mm 7,6 x 750
Bündel Ø mm max. 35 - 200
Min. Zugfestigkeit 539
Verpackungseinheit 100
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?