KABELBINDER TY-RAP TY 234 M 356X2,4 NA
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 61716310 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1000 |
---|---|
Kabelbinder mit Stahlzunge "TY-RAP" | Ja |
Abmessung mm | 2,4 x 356 |
Bündel Ø mm max. | 2 - 102 |
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Metrisch | Nein |
Edelstahl | Nein |
Material | Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei |
Brandverhalten | Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB |
Neuheit | Nein |
Zolltarif | 3926.9000 |