Für die Lebensmittelindustrie
TY-Rap cable ties
mit Stahlzunge

Die TY-RAP Kabelbinder mit selbsthemmendem Stahlverschluss sind zu einem unentbehrlichen Bestandteil der Industrie geworden. Ihre Anwendung finden die vielfältigen und UL- gelisteten Kabelbinder insbesondere im Steuerungs-, Schaltschrank- und Karosseriebau sowie in der Hausinstallation.

Diese blauen detektierbaren Kabelbinder werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben. Insbesondere in der Lebensmittel- und der Pharmazeutischen Industrie bei welcher die strenge HACCP EU-Richtlinien angewendet werden. Die Kabelbinder aus einer speziellen Polyamid Mischung sind mit Eisenoxyden durchsetzt und können durch Metalldetektoren und Röntgengeräten aber auch durch visuelle Erkennungssysteme identifiziert werden. Die intensive blaue Farbgebung begünstigt ebenfalls die optische Kontrolle und sichert ein schnelles Erkennen. Die Kabelbinder eignen sich für das Verschliessen von Säcken und Gebinden oder bei der Installation von Kabel und Schläuchen in Produktionsanlagen.

58

Spezifikationen

Material Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Brandverhalten Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB