Pour l'industrie agroalimentaire
TY-Rap cable ties
bleu, avec fermoir en acier

Les colliers de câblage TY-RAP avec fermoir en acier autobloquant sont devenus une composante incontournable de l'industrie. Les colliers de câblage universels en liste UL trouvent notamment leurs applications dans la construction de commandes, d'armoires électriques et de carrosseries ainsi que dans les installations domestiques.

Ces ligatures de câble bleues sont recommandées pour toutes les utilisations ou il est important de détecter d’éventuels restes de ligatures. Notamment dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique où s’applique la stricte directive européenne HACCP. La ligature en Polyamide spécial est un mélange d’oxyde de fer permettant la détection grâce aux détecteurs de métaux, de rayon X mais aussi grâce à sa couleur bleue facilement repérable dans les aliments. En effet, cette couleur spécifique de la ligature permet un meilleur contrôle visuel et de détecter rapidement tout dépôt. La ligature de câble détectable est optimum pour attacher les sacs contenant des produits alimentaires ou bien pour les installations de câbles en zone de production.

58

Spécifications

Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Plage de température -40°C...+85°C
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Vous êtes sûr ?