KABELBINDER TY-RAP TY 27 M 340X7,0 NA

KABELBINDER TY-RAP TY 27 M 340X7,0 NA

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 12.04.2025
Numéro d'article 61715240

Spécifications

Unité d'emballage 500
Couleur nature
Ligatures de câbles avec fermoir en acier "TY-RAP" Oui
Dimension mm 6,9 x 340
Faisceau Ø mm max. 6 - 90
Ligatures de câbles avec surface d'inscription Non
Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?