KABELBINDER TY-RAP TY 35 M 198X4,7 NA

KABELBINDER TY-RAP TY 35 M 198X4,7 NA

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61715540

Spécifications

Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Vous êtes sûr ?