KABELVERSCHRAUBUNG MAR M20-12

KABELVERSCHRAUBUNG MAR M20-12

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr MAR-12M20N

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Schlüsselweite 20
Verpackungseinheit 50
Legende A 58.0
Legende C 25
Legende D 27
Legende LR 6
Schlüsselweite SW 2 22
Schlauch Ø mm 12
Innen-Ø 13.7
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (377.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?