Kombinierte Schlauch-Kabelverschraubung

VOLLPROTEC MAR-M

mit integrierter Zugentlastung

 

Schlauch Verschraubung aus Polyamid (PA6) eignet sich dank der Doppelfunktion für die Abdichtung und Zugentlastung von Kabeln.

 

 

RoHS Konform
6

Spezifikationen

Material Halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6)
wärmebeständig und selbstverlöschend vernickeltes Messinggewinde inklusive NBR O-Ring
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66
Farbe Schwarz (grau auf Anfrage)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein

Downloads

Datenblatt (377.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?